-
Voltaje nominal
-
Para persianas venecianas
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Impresión/marcado
-
Impresión/marcado
-
Transparente
-
Para persianas
-
Material
-
Con área para etiqueta
-
Símbolo palpable/sin barreras
-
Corriente nominal
-
Para toldos
-
Calidad del material
-
Uso
-
Uso
-
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Ventana de control/salida de luz
-
Ventana de control/salida de luz
-
Modelo
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Con bloqueo eléctrico
-
Con bloqueo mecánico
-
Accionado mecánicamente
-
Operado electrónicamente
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Con lente/símbolo intercambiable
-
Con lente/símbolo intercambiable
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de botones
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Tipo de iluminación
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Pila o acumulador (Pack2)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-K4037N-WEB-R.jpg)
Pulsador doble para persianas Living Now - 10A - 250V~ - pulsadores interblocados - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/BT-K4027-WEB-R.jpg)
Conmutador doble para persianas Living Now - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KG05M2V-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KG06M2V-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KM05M2V-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Sand - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KM06M2V-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Sand - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KW05M2V-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KW06M2V-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KG05M2-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KG06H-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolos "No molesten" y "Limpien la habitación" - Dark - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KM05M2-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas - Sand - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KM06H-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolos "No molesten" y "Limpien la habitación" - Sand - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KG06M2-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KW05M2-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KW06H-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolos "No molesten" y "Limpien la habitación" - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KM06M2-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas - Sand - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KW06M2-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KG05V-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Dark - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KG06V-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Dark - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KM05V-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Sand - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KM06V-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Sand - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-KW05V-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KW06V-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-KG05-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas - Dark - 1 módulo
Sin IVA