-
Tipo de montaje
-
Voltaje nominal
-
Transparente
-
Material
-
Corriente nominal
-
Calidad del material
-
Tipo de operación
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Accionado mecánicamente
-
Operado electrónicamente
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de botones
-
Número de botones
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Mecanismo para persianas Valena - pulsador con enclavamiento eléctrico - Marfil
Sin IVA
Mecanismo para persianas Valena - interruptor doble con enclavamiento mecánico - Blanco
Sin IVA
Mecanismo para persianas Valena - interruptor doble con enclavamiento mecánico - Aluminio brillante
Sin IVA
Mecanismo para persianas Valena - pulsador con enclavamiento eléctrico - Aluminio brillante
Sin IVA
Mecanismo para persianas Valena - interruptor doble con enclavamiento mecánico - Marfil
Sin IVA
Mecanismo para persianas Valena - pulsador con enclavamiento eléctrico - Blanco
Sin IVA