Medidor de energía CONTO D4 TRI DIRECTA 63A 230V MBUS
IME
LEGRAND
Medidor de energía CONTO D4 TRI DIRECTA 63A 230V MBUS
REF. CE4DF3MTCL1
EAN.
8032826514135
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
585,48 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de contador | Electrónico |
---|---|
Corriente nominal (In) | 5 A |
Corriente máxima (Imax) | 63 A |
Tensión nominal (Un) N-L | 197-265 V |
Tensión nominal (Un) L-L | 340-460 V |
Frecuencia | 47-63 Hz |
Clase de precisión | B |
Tipo de polo | Tres conductores/cuatro conductores |
Modelo | Medición directa |
Tipo de energía | Potencia Efectiva y Reactiva |
Apto para | Consumo/suministro |
Ejecución de tarifas | Doble tarifa |
Control de tarifas | Externo |
Tipo de medición del perfil de carga | No |
Mecanismo antirretroceso | Si |
Calibrado | Si |
Admisión | Nacional |
Salida de impulsos | Ninguno |
Tipo de presentación | Digital |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 4 |
Anchura | 71.2 mm |
---|---|
Profundidad | 66 mm |
Altura | 92.4 mm |
Type of interface | M-bus (wired) |
Con código de bloqueo | Si |
Número de dígitos | 9 |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -25-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1-16 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
11 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN