Medidor de energía CONTO D4 TRI DIRECTO 63A 230/400V 2TARIFA RS485
IME
LEGRAND
Medidor de energía CONTO D4 TRI DIRECTO 63A 230/400V 2TARIFA RS485
REF. CE4DF3DTCL1
EAN.
8032826514128
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
531,01 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de contador | Electrónico |
---|---|
Corriente nominal (In) | 5 A |
Corriente máxima (Imax) | 63 A |
Tensión nominal (Un) N-L | 197-265 V |
Tensión nominal (Un) L-L | 340-460 V |
Frecuencia | 47-63 Hz |
Clase de precisión | B |
Tipo de polo | Tres conductores/cuatro conductores |
Modelo | Medición directa |
Tipo de energía | Potencia Efectiva y Reactiva |
Apto para | Consumo/suministro |
Ejecución de tarifas | Doble tarifa |
Control de tarifas | Externo |
Tipo de medición del perfil de carga | No |
Mecanismo antirretroceso | Si |
Calibrado | Si |
Admisión | Nacional |
Salida de impulsos | Ninguno |
Tipo de presentación | Digital |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 4 |
---|---|
Anchura | 71.2 mm |
Profundidad | 66 mm |
Altura | 92.4 mm |
Tipo de interfaz | RS-485 |
Con código de bloqueo | Si |
Número de dígitos | 9 |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | -25-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1-16 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
10 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
1 documento
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN