-
Tipo de conector Conector 1
-
Número de fibras
-
Número de fibras
-
Tipo de fibra
-
Diámetro exterior del aislante de la fibra individual
-
Categoría
-
Tipo de conector Conector 2
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Ojal de protección contra pliegues
-
Conexión versión APC 1
-
Conexión versión APC 2
-
Tipo de cable
-
Color de cubierta exterior
-
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Número RAL
-
Tipo de clasificación de comunicación
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 10 m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 50 m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 20 m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 40 m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 20m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 50m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 30 m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 10m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 30m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 40m