-
Número de fibras
-
Conector de conexión 1
-
Número de conectores puerto 1
-
Conector de conexión 2
-
Categoría
-
Número de conectores puerto 2
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Cruzado
-
Con protección contra roedores
-
Tipo de cable de conexión conector 2
-
Color de cubierta exterior
-
Con guía pasacables (pulling eye)
-
Retardante de llama
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 MTP-MTP 12 fibras 50m
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 MTP-MTP 12 fibras 40m
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 MTP-MTP 12 fibras 30m
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 MTP-MTP 12 fibras 20m
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 MTP-MTP 12 fibras 10m
Sin IVA