Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de tensión de alimentación
-
Número de contactos inversores
-
Función
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tensión de control 1
-
Tipo de montaje
-
Tipo de tensión de control 1
-
Frecuencia de tensión de control 1
-
Tensión de control 2
-
Tipo de tensión de control 2
-
Tensión de alimentación
-
Frecuencia de tensión de control 2
-
Corriente nominal de conmutación
-
Retardo de liberación
-
Carga máxima de lámpara incandescente
-
Botón de encendido de lámparas de incandescencia
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente
-
Advertencia de apagado
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo)
-
Función de sobrecorriente seleccionable
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)
-
Conexión descendente
-
Corriente máxima de conmutación (cos phi = 0,6)
-
Sistema de cableado
-
Profundidad de instalación
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/004704-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Interruptores horarios
REF. 004704
Temporizador multifunción 230 V~ - 50/60 Hz - Salida 16A 250 V~
162,14 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.