![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078378-WEB-R.jpg)
Módulo de control 230V alumbrado + persiana
Soluciones instalaciones sanitarias
LEGRAND
Módulo de control 230V alumbrado + persiana
REF. 078378
EAN.
3245060783785
Módulos de control remoto, para controlar iluminación u otras funciones MBTS . Conectado a través de terminales de tornillo. Se utiliza para controlar 2 salidas de iluminación (sala y lectura), y las persianas enrollables (arriba, abajo).
Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
256,67 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número máx. de dispositivos controlables | 2 |
---|---|
Preprogramado | No |
Con pantalla | No |
Adaptativo (autoaprendizaje) | Si |
Altura | 230 mm |
Anchura | 71 mm |
---|---|
Profundidad | 44 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Voltaje nominal | 100-240 V |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN