-
Con vídeo
-
Proceso de lectura biométrica
-
Número de estaciones interiores
-
Código del método de lectura
-
Material de carcasa
-
Material de carcasa
-
Número de estaciones exteriores
-
Proceso de lectura del soporte de datos
-
Tensión de servicio
-
Tensión de servicio
-
Montaje en superfície
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Con carcasa
-
Técnica de instalación
-
Técnica de instalación
-
Tipo de corriente (entrada)
-
Tipo de corriente (entrada)
-
Power over Ethernet (PoE)
-
Montaje empotrado
-
Color
-
Color
-
Contiene teclado
-
Altura
-
Altura
-
Contiene teclado
-
Anchura
-
Anchura
-
Con función día/noche
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Sin halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico
-
Objeto conectado

Electrónica módulos pulsadores digital SERIE 7
Sin IVA

Electrónica módulo señalización digital SERIE 7
Sin IVA

Módulo display SERIE 7
Sin IVA

Kit de apertura codificada ACOD-10, placa SERIE EUROPA
Sin IVA

Grupo fónico varios accesos SERIE 7
Sin IVA

Módulo información completo SERIE 7
Sin IVA

Módulo teclado SERIE 7
Sin IVA

Grupo fónico teguibus con red SERIE 7
Sin IVA