-
Tipo de soporte de datos
-
Proceso de lectura
-
Material de los botones de la campana
-
Sin contacto
-
Material
-
Sección nominal del conductor
-
Clase del conductor
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Anchura aproximada de cable
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Altura aproximada de cable
-
Número de hilos
-
Técnica de instalación
-
Material de cubierta
-
Material de aislamiento del conductor
-
Color de cubierta exterior
-
Tipo de identificación de los conductores
-
Con lámpara de señal
-
Con conductor de protección
-
Número de botones de llamada/timbre
-
Manos libres
-
Número de botones de llamada/timbre
-
Número de botones de llamada/timbre
-
Número de botones de llamada/timbre
-
Número de botones de llamada/timbre
-
Material del frontal
-
Altura del panel frontal
-
Anchura de placa frontal
-
Cámara de ajuste manual
-
Sistema de imágenes
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404
-
Compatible IFTTT
-
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2
-
Diámetro
-
Temperatura exterior del cable permitida durante el cableado/manipulación
-
Tensión asignada U0
-
Tensión asignada U
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Nivel de sonido
-
Consumo en modo de espera
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Puerto USB
-
Equipado con protección de placa impermeable
-
Modo de control
-
Control volumen
-
Direccionable
-
Portero con aplicación móvil
-
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico
-
Tipo de cámara
-
Ángulo de visión de la cámara
-
Distancia máxima entre placa y unidad interior
-
Tipo de clasificación de comunicación
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Designación IEC
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Objeto conectado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/352500-BTICINO-1000.jpg)
Módulo display SFERA NEW & ROBUR
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/352700-BTICINO-1000.jpg)
Módulo teleloop síntesis vocal para placas SFERA NEW & ROBUR
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/353200-BTICINO-1000.jpg)
Módulo lector RFID SFERA NEW & ROBUR
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/352400-BTICINO-1000.jpg)
Cámara día/noche de gran apertura para placas SFERA NEW & ROBUR
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/353000-BTICINO-1000.jpg)
Módulo teclado SFERA NEW & ROBUR
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/351300-BTICINO-1000.jpg)
Módulo audio/video de gran apertura 2 hilos para placas SFERA NEW & ROBUR
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/351200-BTICINO-1000.jpg)
Módulo audio/vídeo SFERA NEW & ROBUR
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/351100-BTICINO-1000.jpg)
Grupo fónico audio 2 hilos para placas SFERA NEW & ROBUR
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/351000-BTICINO-1000.jpg)
Grupo fónico audio básico 2 hilos para placas SFERA NEW & ROBUR
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/346993-BTICINO-1000.jpg)
Módulo pulsador expansor
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/352200-BTICINO-1000.jpg)
Módulo directorio para placas SFERA NEW & ROBUR
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/352100-BTICINO-1000.jpg)
Módulo 8 pulsadores 2 columnas para placas SFERA NEW & ROBUR
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/08-03-2024/04-00/TG-376910-WEB-F.jpg)
Tarjeta proximidad SERIE 7
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/348200-BTICINO-1000.jpg)
Llave transponder negra de apertura de puerta. Color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/348201-BTICINO-1000.jpg)
Llave transponder negra de apertura de puerta. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/348202-BTICINO-1000.jpg)
Llave transponder negra de apertura de puerta. Color verde
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/348203-BTICINO-1000.jpg)
Llave transponder negra de apertura de puerta. Color azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/348204-BTICINO-1000.jpg)
Llave transponder negra de apertura de puerta. Color naranja
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/348205-BTICINO-1000.jpg)
Llave transponder negra de apertura de puerta. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/348206-BTICINO-1000.jpg)
Llave transponder negra de apertura de puerta. Color amarillo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/354000-BTICINO-1000.jpg)
Cable conexión 470mm para placas SFERA NEW & ROBUR
Sin IVA