-
Sistema de bus KNX
-
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)
-
Sistema bus radio frecuencia
-
Sistema de bus LON
-
Sistema de bus Powernet
-
Otros sistemas de bus
-
Radiofrecuencia bidireccional
-
Modelo
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Clase de precisión
-
Clase de precisión
-
Potencia reactiva
-
Interfaz de impulso S0
-
Cambio de tarifa
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Puerto USB
-
Direccionable
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-414927-WEB-R.jpg)
Módulo de medida para altas intensidades + toroidales abiertos EMS CX³ hasta 6300A - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-414925-WEB-R.jpg)
Módulo de medida para altas intensidades + toroidales abiertos EMS CX³ hasta 3200A - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-414924-WEB-R.jpg)
Módulo de medida para altas intensidades + toroidales abiertos EMS CX³ hasta 1600A - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-414922-WEB-R.jpg)
Módulo de medida para altas intensidades + toroidales abiertos EMS CX³ hasta 630A - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-414921-WEB-R.jpg)
Módulo de medida EMS CX³ trifásico + 3 toroidales cerrados hasta 125A - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-414918-WEB-R.jpg)
Módulo de medida EMS CX³ 3 x monofásico + 3 toroidales cerrados hasta 63A - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/414920-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo de medida EMS CX³ trifásico hasta 63A con toroidales cerrados
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Módulo de medida EMS CX³ trifásico para TI/5A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/414919-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo de medida EMS CX³ monofásico hasta 63A con toroidal cerrado
Sin IVA