-
Altura del conducto del zócalo
-
Versión de la cubierta
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Altura del conducto del zócalo
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Profundidad del conducto del zócalo
-
Transparente
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Depth plinth skirting duct
-
Depth plinth skirting duct
-
Material
-
Calidad del material
-
Equipamiento
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Forma
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Longitud
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Mantiene la función en caso de incendio
-
Tipo de montaje de dispositivos de montaje
-
Decoración
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Número de particiones fijas
-
Número de particiones fijas
-
Número de particiones conectables
-
Con abrazadera de cable
-
Con conector de conducto
-
Entrega en rollo
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-030236-WEB-R.jpg)
Derivación en dos planos- para moldura DLPlus 60x16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031706-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031614 o 031622, junto a la minicanal de 32x16 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031702_pw_95692.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031613 o 031621, junto a la minicanal de 32x16 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/031466-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de superficie para mecanismo OTEO - 2 elementos - colocar en las molduras DLPlus alt. 16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031707-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031611, junto al minicanal de 20mm de espesor.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031704-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031611, junto a la minicanal de 32x16 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/031407-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de superficie para mecanismo OTEO - 1 elemento - para montar en molduras DLPlus alt. 16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/030026-LEGRAND.jpg)
Moldura DLPlus 60x16 - 3 comp. - L. 2,1m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/030377_pw_94894.jpg)
Placa - para moldura DLPlus
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/031459-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de superficie para mecanismo OTEO - 1 elemento estrecho - para montar en las molduras DLPlus alt. 16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030293-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 60x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030292-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo exterior variable - para moldura DLPlus 60x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-648906-WEB-R.jpg)
Moldura DLPlus adhesiva 32x16 - 1 comp. - L. 2,1m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/031456-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de superficie para mecanismo OTEO - 1 elemento - para montar en las molduras DLPlus alt. 16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030291-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo int variable - para moldura DLPlus 60x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/030021-LEGRAND-1000.jpg)
Moldura DLPlus 40x16 - 2 comp. - L. 2,1m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030209-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en T - para moldura DLPlus 60x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/030804-LEGRAND-1000.jpg)
Moldura DLPlus 32x16 - 1 comp. - L. 2,1m - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033330-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en T plana - para moldura DLPlus 32x16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033326-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo int-ext variable - para moldura DLPlus 40x16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033328-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 40x16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033325-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo int-ext variable - para moldura DLPlus 32x16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/031208-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final - para moldura DLPlus 40x16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033327-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 32x16 - Blanco
Sin IVA