-
Dimensión de montaje (estandarizada)
-
Dirección de montaje
-
Tamaño de montaje
-
Tamaño de montaje
-
Tamaño de montaje
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Conexión eléctrica
-
Conexión eléctrica
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363)
-
Longitud de cable
-
Longitud de cable
-
Con indicador LED
-
Número de tomas C13
-
Número de tomas C13
-
Número de tomas C13
-
Número de tomas C19
-
Número de tomas C19
-
Número de tomas C20
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25
-
Filtro EMC
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de otras tomas de corriente
-
Tensión de alimentación
-
Categoría de sobretensión
-
Conmutable
-
Número de interruptores automáticos
-
Número de interruptores automáticos
-
SNMP
-
Con pantalla
-
Evaluación
-
Con fusible
-
Amperímetro
-
Medición de temperatura
-
Incluye accesorios de montaje
-
Anchura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Consumo en modo de espera
-
Corriente nominal de descarga (8/20)
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Número de interruptores diferenciales
-
Objeto conectado
PDU 0-U con 20 bases C13, 4 bases C19 y cable 3m con clavija IEC 32A
Sin IVA
PDU 0-U con 24 bases Schuko y cable 3m con clavija IEC 32A
Sin IVA
PDU 0-U con 24 bases C13 y cable 3m con clavija IEC 32A
Sin IVA
PDU 0-U con 20 bases C13, 4 bases C19 y bornes de conexión 6mm
Sin IVA
PDU 0-U con 24 bases Schuko y bornes de conexión 6mm
Sin IVA
PDU 0-U con 24 bases C13 y bornes de conexión 6mm
Sin IVA