Pasar al contenido principal
Logo print

Montante perfil Lina 25 (2) - para Atlantic/Marina alt. 400

Armarios industriales LEGRAND

Montante perfil Lina 25 (2) - para Atlantic/Marina alt. 400

REF. 036151 EAN. 3245060361518

Juego de 2 montantes - Para cajas altura 400mm x longitud 337mm - Perfil.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
44,01 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Perfil de fijación
Apto para altura de caja 400 mm
Anchura 29 mm
Altura 337 mm
Profundidad 17 mm
Material Metal
Color Acero inox

Documentación

1 documento
3D Autocad
036151.dwg dwg (0.06 Mo)