Pasar al contenido principal
Logo print

Montante perfil Lina 25 (2) - para Atlantic/Marina alt. 500

Armarios industriales LEGRAND

Montante perfil Lina 25 (2) - para Atlantic/Marina alt. 500

REF. 036152 EAN. 3245060361525

Juego de 2 montantes - Para cajas altura 500mm x longitud 437mm - Perfil.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
54,99 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Perfil de fijación
Apto para altura de caja 500 mm
Anchura 29 mm
Altura 437 mm
Profundidad 17 mm
Material Metal
Color Acero inox

Documentación

1 documento
3D Autocad
036152.dwg dwg (0.06 Mo)