Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Enchufe CEE 16 A
-
Enchufe CEE 16 A
-
Enchufe CEE 32 A
-
Enchufe CEE 32 A
-
Enchufe CEE 63 A
-
Material de carcasa
-
Enchufe CEE 125 A
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Protección
-
Interruptor de protección F1
-
Ejecución militar
-
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Manipulación
-
Número de interruptores automáticos
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/055206_pw_95395.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 055256
Base mural de superficie P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
35,44 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/055206-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 055206
Base mural de superficie P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
32,61 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.