-
Transparente
-
Tipo de sensor
-
Material
-
Con interfaz DALI
-
Con interfaz DALI
-
Con cable de conexión
-
Regulación constante de luz
-
Calidad del material
-
Control de HVAC
-
Tratamiento de superficie
-
Desconexión forzosa
-
Modelo
-
Zona de animales
-
Tipo de montaje
-
Protección contra fluencia/supervisión de campo
-
Monitoreo de fondo
-
Extensiones de entrada
-
Temperatura
-
Conectable en red
-
Altura de montaje óptima
-
Controlador de iluminación de escalera
-
Interruptor de derivación
-
Alcance lateral
-
Acabado de superficie
-
Alcance frontal
-
Diámetro de detección el el suelo
-
Apto para la transmisión inalámbrica
-
Número RAL (similar)
-
Mando a distancia
-
Con control remoto
-
Sensibilidad de respuesta ajustable
-
Luminosidad de respuesta ajustable
-
Con unidad de señalización
-
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
-
Función de regulación con inserto de regulación
-
Función de regulación con inserto de regulación
-
Longitud del cable de conexión
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo máximo
-
Retardo de apagado
-
Retardo de encendido
-
Ángulo de detección horizontal
-
Ángulo de giro sensor, horizontal
-
Ángulo de giro sensor, vertical
-
Luminosidad de respuesta
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Apto para carga C
-
Número de zonas de conmutación
-
Número de zonas de conmutación
-
Corriente de arranque máxima
-
Corriente de control
-
Corriente de control
-
Corriente de control
-
Corriente de control
-
Función de alarma
-
Con sensor acústico
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Neutro obligatorio
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Capacidad de los bornes
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Interruptor automático
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, KNX, compacto, IP40, techo, empotrado
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, regulación DALI, compacto, IP40, techo, empotrado, hasta 20 balastos
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, regulación 1/10V, compacto, IP40, techo, empotrado, hasta 10 balastos
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, ON/OFF, compacto, IP40, techo, empotrado, bajo voltaje
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, ON/OFF, compacto, IP40, techo, empotrado, 2 canales
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, ON/OFF, compacto, IP40, techo, empotrado, contacto libre de potencial
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, ON/OFF, compacto, IP40, techo, empotrado
Sin IVA