Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LN4890-WEB-F.jpg)
MyHOME pantalla 3,5'' Livinglight MyHOME
MyHOME - Livinglight
BTICINO
MyHOME pantalla 3,5'' Livinglight MyHOME
REF. LN4890
EAN.
8005543450161
Pantalla táctil "Living Light 3,5” para la gestión de varias funciones como la iluminación, persianas, escenarios, etc.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | Si |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Assembly arrangement | Control element |
Model | Signalling and operating panel |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Text field | Yes |
Pantalla | Color |
---|---|
Función táctil | Si |
Interfaces adicionales | Ethernet |
Con conexión de bus | Si |
Material | Otros |
Calidad del material | Otros |
Color | Otros |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Objeto conectado | Si |
Documentación
7 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN