-
Función
-
Con fuente de luz
-
Apto para tipo de etiquetado
-
Material de carcasa
-
Equipo de vigilancia
-
Apto para nº de fuentes de luz
-
Apto para nº de fuentes de luz
-
Tipo de indicador
-
Con pictograma
-
Con conexión de interruptor remoto
-
Longitud
-
Apto para conmutación en espera
-
Tipo de montaje
-
Tiempo nominal de operación
-
Tiempo nominal de operación
-
Portalámparas
-
Distribuidor de luz
-
Lámpara
-
Tipo de equipo de control
-
Sistema de alimentación
-
Calidad de batería
-
Calidad de batería
-
Material de la cubierta
-
Número de polos
-
Altura/profundidad
-
Número de cabezas de luz
-
Con lámpara de señal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Temperatura de color
-
Número RAL de la carcasa
-
Con control remoto
-
Color de la carcasa
-
Clase de protección
-
Regulación del flujo luminoso constante
-
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Tipo de cableado
-
Sección transversal del conductor
-
Anchura
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Vida útil estimada de la bombilla
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Soporte del cable
-
Brida de cables compatible con
-
Modo de control
-
Direccionable
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Ubicación de Pack1
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Número de Pack1
-
Estado de la batería
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Designación IEC
-
Designación IEC
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
Luminaria de emergencia URA NEXT AUTOTEST- 350 lúmenes - 2h - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA NEXT AUTOTEST- 200 lúmenes - 2h - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA NEXT AUTOTEST- 500 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA NEXT AUTOTEST- 350 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA NEXT AUTOTEST- 200 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA NEXT AUTOTEST- 100 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA NEXT AUTOTEST- 70 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA NEXT AUTOTEST- 50 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA