Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Apto para montaje encastrado
-
Con fuente de luz
-
Material de carcasa
-
Apto para montaje en pared
-
Apto para nº de fuentes de luz
-
Apto para montaje suspendido
-
Distribución de la luz
-
Color de la luz
-
Índice de reproducción cromática CRI
-
Salida de la luz
-
Apto para configuración de líneas
-
Regulación por corte de fase ascendente
-
Longitud
-
Regulación 1-10V
-
Regulación por corte de fase descendente
-
Con sensor de luz
-
Regulación DALI
-
Con detector de movimiento
-
Regulación DSI
-
Apto para montaje en superficie
-
Distribuidor de luz
-
Portalámparas
-
Regulación Touch and Dim
-
Tipo de equipo de control
-
Lámpara
-
Con equipo de control
-
Regulación con pulsador
-
Regulación lumínica propia del fabricante
-
Regulación 0-10V
-
Material de la cubierta
-
Regulación DMX
-
Tipo de rejilla
-
Altura/profundidad
-
Regulación por potenciómetro integrado
-
Corriente nominal
-
Regulación LineSwitch
-
Temperatura de color
-
Regulación por modulación de la tensión de red
-
Apto para iluminación de emergencia
-
Color de la carcasa
-
Regulación programable
-
Regulación RF
-
Regulación Sine Wave Reduction
-
Regulación Zigbee
-
Apto para montaje en techo
-
Sin regulación lumínica
-
Clase de protección
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Ángulo del haz
-
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24
-
Cubierta de la luminaria con material termoaislante
-
Apto para la potencia de la lámpara
-
Potencia máx. del sistema
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Con ranuras de ventilación
-
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
-
Longitud de instalación
-
Alto para espacios de trabajo según EN 12464-1
-
Anchura
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/060419-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Hublots
REF. 060419
Hublot plástico - 20W - IP 44 - IK 06 - oval - E27 - Gris
33,69 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.