Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Acabado de superficie
-
Altura
-
Anchura
-
Anchura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Sin halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión

LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020820
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - De 1 a 3 DPX³ 630 - vertical - 24 mod
115,31 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020970
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - De 1 a 3 DPX³ 630 - vertical - Alt. 400mm - 36 módulos
121,16 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020920
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - De 1 a 3 DPX³ 630 - vertical. - Alt. 400mm - 24 módulos
100,55 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.