Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Acabado de superficie
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020957-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020957
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - para 1 DPX-IS 630 - Alt. 300mm - 36 módulos
159,73 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020801_pw_141990.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020807
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - para 1 DPX-IS 630 - Alt. 300mm - 24 módulos
146,00 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020907-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020907
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - para 1 DPX-IS 630 - Alt. 300mm - 24 módulos
145,24 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.