Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Modelo
-
Apto para ventilación/desaireación
-
Apto para el tendido de cables
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020411_pw_141927.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020411
Zócalo XL³ 800 - para armarios IP 43 an. 910mm
737,20 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020411_pw_141927.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020410
Zócalo XL³ 800 - para armarios IP 43 an. 660mm
609,02 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020411_pw_141927.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020412
Zócalo XL³ 800 - para celda lateral IP 43 l. 460mm
372,17 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.