Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Modelo
-
Apto para ventilación/desaireación
-
Apto para el tendido de cables
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020411_pw_141927.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020461
Zócalo XL³ 800 - para armarios IP 55 an. 950mm
727,22 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020411_pw_141927.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020460
Zócalo XL³ 800 - para armarios IP 55 an. 700mm
600,67 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020411_pw_141927.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020462
Zócalo XL³ 800 - para celda lateral IP 55 l. 500mm
367,06 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.