Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Consumo de energía
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Consumo de energía
-
Corriente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Clase de precisión
-
Factor limitador de sobrecorriente
-
Modelo
-
Calibrado
-
Con protección de contacto
-
Altura de apertura
-
Ancho de apertura
-
Diámetro de apertura
-
Con carril de cobre
-
Toma circuito secundario
-
Número de entradas primarias
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412133-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412133
Transformador de corriente de núcleo cerrado 1000/5 - 10VA
90,77 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412132-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412132
Transformador de corriente de núcleo cerrado 800/5 - 8VA
84,72 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412131-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412131
Transformador de corriente de núcleo cerrado 700/5 - 8,0VA
84,55 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.