-
Consumo de energía
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Rated primary current
-
Corriente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Clase de precisión
-
Factor limitador de sobrecorriente
-
Modelo
-
Calibrado
-
Con protección de contacto
-
Cierre a presión
-
Toma circuito secundario
-
Número de entradas primarias
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/IM-TAQ2M50A500-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 5/5A 2VA Clase 0,5
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-TAQ2M50B100-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 10/5A 2VA Clase 0,5
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/IM-TAQ2M50B150-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 15/5A 2VA Clase 0,5
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/IM-TAQ2M50B250-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 25/5A 2VA Clase 0,5
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/IM-TAQ2M50B300-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 30/5A 2VA Clase 0,5
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-TAQ2M50B400-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 40/5A 2VA Clase 0,5
Sin IVA