Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Acabado de superficie
-
Altura
-
Anchura
-
Anchura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Sin halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión

LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020910
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - DPX³ y DPX-IS 250 - Alt. 300mm - 24 módulos
62,49 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020960
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - DPX³ y DPX-IS 250 - Alt. 300mm - 36 módulos
79,60 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020810
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - DPX³ y DPX-IS 250 - Alt. 300mm - 24 módulos
63,75 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.