Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Dimensión de montaje (estandarizada)
-
Dirección de montaje
-
Tamaño de montaje
-
Conexión eléctrica
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra
-
Longitud
-
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363)
-
Longitud de cable
-
Con indicador LED
-
Número de tomas C13
-
Número de tomas C19
-
Número de tomas C20
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25
-
Filtro EMC
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de otras tomas de corriente
-
Tensión de alimentación
-
Categoría de sobretensión
-
Conmutable
-
Número de interruptores automáticos
-
SNMP
-
Con pantalla
-
Evaluación
-
Con fusible
-
Amperímetro
-
Medición de temperatura
-
Incluye accesorios de montaje
-
Anchura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Consumo en modo de espera
-
Corriente nominal de descarga (8/20)
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Método de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Número de interruptores diferenciales
-
Objeto conectado
LEGRAND
PDU
REF. 646836
PDU 1-U 19" con 6 bases Schuko, protección sobretensión y cable 3m con clavija 16A 2P+T
78,75 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.