![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037507_pw_177485.jpg)
Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 3 borna - paso de 8
Viking 3
LEGRAND
Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 3 borna - paso de 8
REF. 037507
EAN.
3245060375072
Peine para bornas con tornillo y resorte - Montaje frontal con inserción automática, sin tornillo - Aislados y divisibles - Conexión consecutiva o alterna - Para 3 bornas de paso de 8mm - rojo - Excepto ref. 0 371 92.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
2,24 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Pulsador tipo barra de jumper |
---|---|
Número de abrazaderas puenteadas | 3 |
Corriente nominal In | 41 A |
Tensión nominal | 800 V |
Aislado | Si |
Con protección de contacto | Si |
---|---|
Tipo de montaje | Enchufable |
Medida de rejilla | 8 mm |
Color | Rojo |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN