![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637986-WEB-R.jpg)
Perfil en "omega" para soportación - 2 mts - Acero Pintura Epoxy
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Perfil en "omega" para soportación - 2 mts - Acero Pintura Epoxy
REF. 637986
EAN.
3245066379869
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
65,13 €
/
metro
Embalaje:
8 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Longitud | 2000 mm |
---|---|
Anchura | 83.5 mm |
Altura | 50 mm |
Anchura de ranura | 30 mm |
Grosor del material | 0 mm |
Forma del perfil | Perfil en U |
Modelo | Perfil sencillo |
Tipo de perforación | Perforado por los 3 lados |
Anchura del orificio | 9 mm |
Con dientes | No |
Ruptura | No |
Capacidad de carga | 0 kN |
---|---|
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Material | Acero |
Calidad del material | Otros |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Gris |
Número RAL | 7030 |
Temperatura de funcionamiento | -20-120 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-120 °C |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN