Producto obsoleto
Pigtail 9/125 µm - OS2 Conectores ST-UPC L. 2m LSZH
LCS
LEGRAND
Pigtail 9/125 µm - OS2 Conectores ST-UPC L. 2m LSZH
REF. 032249
EAN.
3414970963567
Los pigtails monomodo se utilizan en telecomunicaciones, transmisión de datos, alta velocidad continental y redes de acceso. Los pigtails monomodo OS2 están terminados con conectores estándar para obtener un rendimiento óptico óptimo.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de fibra | Modo simple |
---|---|
Categoría | OS2 |
Tipo | Cable flexible de conexión del cable |
Clase de hilo | Apretado |
Longitud | 2 m |
Tipo de conector | ST |
---|---|
Versión APC | No |
Color | Otros |
Ojal de protección contra pliegues | Conectado |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN