Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 1200 x an. 800
Armarios industriales
LEGRAND
Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 1200 x an. 800
REF. 036064
EAN.
3245060360641
Placa ciega - Acero galvanizado - Montaje vertical para cajas altura 1200mm x anchura 800mm - Peso: 18,5 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
327,30 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 1200 mm |
---|---|
Anchura | 800 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado |
---|---|
Perforación | No |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN