Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 500 x an. 400
Armarios industriales
LEGRAND
Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 500 x an. 400
REF. 036055
EAN.
3245060360559
Placa ciega - Acero galvanizado - Montaje vertical para cajas altura 500mm x anchura 400mm - Peso: 2,7 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
71,31 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 500 mm |
---|---|
Anchura | 400 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado |
---|---|
Perforación | No |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN