-
Con vídeo
-
Número de estaciones interiores
-
Number of indoor stations
-
Number of indoor stations
-
Número de estaciones interiores
-
Número de estaciones interiores
-
Number of indoor stations
-
Número de estaciones interiores
-
Número de estaciones interiores
-
Número de estaciones interiores
-
Número de estaciones exteriores
-
Tipo de instalación unidad interior
-
Color de la estación interior
-
Mounting method outdoor station
-
Tipo de montaje
-
Con función de memoria
-
Material de la unidad exterior
-
Installation technique
-
Colour outdoor station
-
Expandable to max. number of outdoor stations
-
Permite la conexión con el smartphone
-
Comunicación interna
-
Con lámpara de señal
-
Manos libres
-
Número de botones de llamada/timbre
-
Number of call buttons
-
Número de botones de llamada/timbre
-
Number of call buttons
-
Número de botones de llamada/timbre
-
Número de botones de llamada/timbre
-
Number of call buttons
-
Número de botones de llamada/timbre
-
Número de botones de llamada/timbre
-
With day/night function
-
Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom)
-
Compatible con audífonos
-
Suitable for disabled persons
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Width
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Depth
-
Depth
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Supply current
-
Frecuencia
-
Sound level
-
Standby consumption
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Puerto USB
-
Equipado con protección de placa impermeable
-
Modo de control
-
Control volumen
-
Direccionable
-
Portero con aplicación móvil
-
Número de tonos
-
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico
-
Función de memorización de visitantes
-
Max distance between internal and external unit
-
Tipo de clasificación de comunicación
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/TG-375010-WEB-F.jpg)
Kit audio A12 (12 viviendas) placa y teléfonos SERIE 7
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/TG-375019-WEB-F.jpg)
Kit audio A10 (10 viviendas) placa y teléfonos SERIE 7
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/TG-375018-WEB-F.jpg)
Kit audio A8 (8 viviendas) placa y teléfonos SERIE 7
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/TG-375016-WEB-F.jpg)
Kit audio A6 (6 viviendas) placa y teléfonos SERIE 7
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/TG-375015-WEB-F.jpg)
Kit audio A5 (5 viviendas) placa y teléfonos SERIE 7
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/TG-375014-WEB-F.jpg)
Kit audio A4 (4 viviendas) placa y teléfonos SERIE 7
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/TG-375013-WEB-F.jpg)
Kit audio A3 (3 viviendas) placa y teléfonos SERIE 7
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/TG-375012-WEB-F.jpg)
Kit audio A2 (2 viviendas) placa y teléfonos SERIE 7
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/TG-375011-WEB-F.jpg)
Kit audio A1 (1 vivienda) placa y teléfono SERIE 7
Sin IVA