Pasar al contenido principal
Logo print

Placa lisa - para armarios industriales Atlantic, Atlantic acero inoxidable y Marina alt. 600 x an. 600mm

Armarios industriales LEGRAND

Placa lisa - para armarios industriales Atlantic, Atlantic acero inoxidable y Marina alt. 600 x an. 600mm

REF. 036057 EAN. 3245060360573

Placa de montaje Legrand, placa maciza, dimensiones 600 x 600 (altura x anchura en mm), material: chapa de acero.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
111,77 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Altura 600 mm
Anchura 600 mm
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado
Perforación No
Libre de halógenos Si

Documentación

1 documento
3D Autocad
036057.dwg dwg (0.05 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)