![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020620-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 o 630 fijo - vertical - 24 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 o 630 fijo - vertical - 24 módulos
REF. 020620
EAN.
3245060206208
Placa de montaje para DPX³ versión fija, conexión anterior - Fijación directa en montantes funcionales Aparatos en posición vertical - Para 1 a 3 DPX³ 630 sin diferencial - Posibilidad de montar 2 DPX³ 630 4P - 24 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
123,84 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 400 mm |
---|---|
Anchura | 600 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Perforación | Si |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN