-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Perforación
-
Tratamiento de superficie
-
Acabado de superficie
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Anchura
-
Anchura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Sin halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión

Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 DPX³ 630 fijo - horizontal - 24 módulos
Sin IVA

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - De -1 a 3 DPX³ 630 - Diferencial vertical - Alt. 600 -36 módulos
Sin IVA

Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 o 630 fijo - vertical - 24 módulos
Sin IVA

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - 1 DPX³ 1600 - horizontal - Alt. 400mm - 24 módulos
Sin IVA

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - 1 DPX³ 1600 - horizontal - Alt. 400mm - 36 módulos
Sin IVA

Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 o 630 dif. fijo - vertical - 24 módulos
Sin IVA

Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 o 630 fijo - vertical - 36 módulos
Sin IVA

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - De 1 a 3 DPX³ 630 - vertical - 24 mod
Sin IVA

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - De 1 a 3 DPX³ 630 dif - vertical - 24 módulos
Sin IVA

Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1/4 de vuelta - 1 DPX³ 630 - horizontal - Alt. 300mm - 24 módulos
Sin IVA

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - 1 DPX-IS 1600 - horizontal - Alt. 400mm - 24 módulos
Sin IVA

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - DPX³ 630 mando motor o rot vertical - 24 módulos
Sin IVA

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - De 1 a 3 DPX³ 630 - vertical - Alt. 400mm - 36 módulos
Sin IVA
Placa de montaje XL³ 800 - para 1 a 3 DPX³ 250 o 630 dif. fijo - vertical - 36 módulos
Sin IVA

Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 DPX-IS 1600 - horizontal o vertical. - 24 módulos
Sin IVA

Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 DPX-IS 1600 - horizontal o vertical. - 36 módulos
Sin IVA

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - De 1 a 3 DPX³ 630 - vertical. - Alt. 400mm - 24 módulos
Sin IVA

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - para DPX³ 1600 - 1/4 de vuelta - 24 módulos
Sin IVA

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - para DPX³ 1600 - tornillos imperdibles - 24 módulos
Sin IVA

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - para DPX³ 1600 - tornillos imperdibles - 36 módulos
Sin IVA