Pasar al contenido principal
Logo print

Placa de suelo rectangular para equipar con mecanismos Mosaic de 2 elementos - acero cepillado marrón

Cajas de suelo LEGRAND

Placa de suelo rectangular para equipar con mecanismos Mosaic de 2 elementos - acero cepillado marrón

REF. 089752 EAN. 3414971485594
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
130,29 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de unidades 2
Dirección de montaje Horizontal
Número de unidades horizontales 2
Número de unidades verticales 1
Con bastidor de montaje No
Montaje empotrado Si
Apto para conducto bajo el suelo Si
Apto para conducto de instalación de dispositivo No
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Material Metal
Calidad del material Otros
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Cepillado
Acabado de superficie Mate
Color Acero inox
Transparente No
Con tapa abatible Si
Clase de protección (IP) IP44
Resistencia al impacto IK08
Tipo de fijación Fijación mediante rosca
Anchura 172 mm
Altura 86 mm
Profundidad 41 mm
Altura de la instalación 28 mm
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Especie de madera en latín No aplicable
Certificación de la madera (lista) No aplicable
Zona climática de la procedencia de la madera No aplicable

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE04522AD.pdf pdf (0.86 Mo)
Hoja técnica
F01511EN-07.pdf pdf (0.97 Mo)
Hoja técnica
F01511FR-07.pdf pdf (0.97 Mo)
2 documentos
Certificado
NF-NF012_3369 (0.55 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01153-V02.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles