-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Voltaje nominal
-
Número de fases
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Dirección de montaje
-
Impresión/marcado
-
Dirección de montaje
-
Intensidad nominal
-
Material
-
Número de unidades horizontales
-
Número de unidades horizontales
-
Número de unidades horizontales
-
Número de unidades horizontales
-
Bloqueable
-
Contacto de protección
-
Calidad del material
-
Número de unidades verticales
-
Número de unidades verticales
-
Número de unidades verticales
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Con bastidor de montaje
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Número de puertos USB-A
-
Tipo de montaje
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Número de puertos USB-C
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Apto para instalación incorporada
-
Apto para instalación incorporada
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Número de tomas intercambiables
-
Profundidad del dispositivo
-
Con repetidor de señal Wi-Fi
-
Montaje empotrado
-
Con lámpara de señal
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Con protección de contacto mejorada
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tapa abatible
-
Protección contra sobretensiones
-
Color metálico
-
Dispositivo de corriente residual
-
Con microfusión
-
Mecanismo de expulsión
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Instalación aislada
-
Número de contactos activos (planos)
-
Con iluminación funcional
-
Con iluminación orientable
-
Altura de la instalación
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Con función de bucle
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Inserto central girado
-
Con altavoz bluetooth incorporado
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Soporte del cable
-
Objeto conectado
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Placa Mosaic - 6 módulos - Horizontal - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x2 módulos - Vertical - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 2 módulos - estanca- IP 44 - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x2 módulos - Vertical - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x8 módulos - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x3x2 módulos - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x2 módulos - Horizontal - Aluminio
Sin IVA
Placa Mosaic - 3 módulos - Aluminio
Sin IVA
Placa Mosaic - 2 módulos - Negro mate
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x2 módulos - Horizontal - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 3x2 módulos - Horizontal - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 4 módulos - Horizontal- Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 3x2 módulos - Vertical - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x5 módulos - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 5 módulos - Vertical - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 4x2 módulos - Horizontal - Aluminio
Sin IVA
Placa Mosaic - 6 módulos - Horizontal - Aluminio
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x2x2 módulos - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 3x2 módulos - Vertical - Aluminio
Sin IVA
Placa Mosaic - 4x2 módulos - Horizontal - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x3x2 módulos - Aluminio
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x8 módulos - Negro mate
Sin IVA
Placa Mosaic - 1 módulo - Aluminio
Sin IVA
Placa Mosaic - 8 módulos - Horizontal- Blanco
Sin IVA