-
Número de unidades
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Número de unidades horizontales
-
Material
-
Material
-
Material
-
Número de unidades verticales
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Con bastidor de montaje
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Apto para instalación incorporada
-
Tipo de fijación
-
Montaje empotrado
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Con tapa abatible
-
Anchura de montaje
-
Altura de la instalación
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Especie de madera en latín
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802LM-WEB-R.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Roble - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802LG-WEB-R.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Nogal - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802ZG-WEB-R.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Acero - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802ZM-WEB-R.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Cobre - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802NW-WEB-R.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Moon - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802NG-WEB-R.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Space - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802ZW-WEB-R.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Oro - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802MM-WEB-R.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Optic - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802MW-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Píxel - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802DA-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Sky - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802DG-WEB-R.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Notte - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802DM-WEB-R.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Aura - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802DW-WEB-F.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Ice - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802KW-WEB-R.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802KG-WEB-R.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/BT-KA4802KM-WEB-R.jpg)
Placa embellecedora Living Now de color Sand - 2 módulos
Sin IVA