-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Material
-
Número de unidades horizontales
-
Número de unidades verticales
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Con bastidor de montaje
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Apto para instalación incorporada
-
Tipo de fijación
-
Montaje empotrado
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Con tapa abatible
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Altura de la instalación
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of units
-
Number of units
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Níquel satinado - 2 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Oro satinado - 2 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Paladio - 2 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Estaño - 2 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Antracita - 2 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Blue Moon - 2 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Arcilla - 2 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Arena - 2 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Street - 2 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Blanco - 2 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Blanco perla - 2 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Tech - 2 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight AIR de color Titanio - 2 módulos