-
Número de unidades
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Número de unidades horizontales
-
Material
-
Material
-
Material
-
Número de unidades verticales
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Con bastidor de montaje
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Apto para instalación incorporada
-
Tipo de fijación
-
Montaje empotrado
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Con tapa abatible
-
Anchura de montaje
-
Altura de la instalación
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Especie de madera en latín
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Placa embellecedora Living Now de color Nogal - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Living Now de color Roble - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Living Now de color Acero - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Living Now de color Cobre - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Living Now de color Moon - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Living Now de color Space - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Living Now de color Oro - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Living Now de color Píxel - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Living Now de color Optic - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Living Now de color Sky - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Living Now de color Notte - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Living Now de color Aura - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Living Now de color Ice - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Living Now de color Dark - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Living Now de color Sand - 3 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Living Now de color Blanco - 3 módulos
Sin IVA