-
Número de unidades
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Número de unidades horizontales
-
Material
-
Material
-
Número de unidades verticales
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Con bastidor de montaje
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Montaje empotrado
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Con tapa abatible
-
Altura de la instalación
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HA4826VBB-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora recta Axolute de color Cristal Blanco - 3+3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HA4826VSA-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora recta Axolute de color Cristal Espejo - 3+3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HA4826VKA-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora recta Axolute de color Kristall - 3+3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HA4826VNN-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora recta Axolute de color Cristal Noche - 3+3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HA4826NX-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora recta Axolute de color Titanio satinado - 3+3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/HA4826HD-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora recta Axolute de color Blanco Axolute - 3+3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HA4826XC-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora recta Axolute de color Aluminio satinado - 3+3 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/HA4826XS-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora recta Axolute de color Antracita satinado - 3+3 módulos
Sin IVA