-
Número de unidades
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Número de unidades horizontales
-
Material
-
Material
-
Material
-
Número de unidades verticales
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Con bastidor de montaje
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Montaje empotrado
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Con tapa abatible
-
Altura de la instalación
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804LNC-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Nogal - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804LCA-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Cerezo Americano - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804LBA-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Bambú - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804OA-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Oro frío - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804BZ-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Bronce - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804ACS-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Acero pulido - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804AG-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Plata - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804NA-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Native - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804AE-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Avenue - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804SQ-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Square - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804CB-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Club - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804RK-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Brick - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804PK-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Park - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LND4804KR-BTICINO-600.jpg)
Placa embellecedora Livinglight transparente personalizable - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LNA4804TE-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Tech - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804KA-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Aguamarina - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804KG-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Gris hielo - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804KF-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Fumé - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804OD-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Naranja Deep - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804AD-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Azul Deep - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804VD-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Verde Deep - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LNA4804BI-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Blanco - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LNA4804AR-BTICINO-1000.jpg)
Placa embellecedora Livinglight de color Antracita - 4 módulos
Sin IVA