-
Número de unidades
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Número de unidades horizontales
-
Material
-
Material
-
Material
-
Número de unidades verticales
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Con bastidor de montaje
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Montaje empotrado
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Con tapa abatible
-
Altura de la instalación
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Placa embellecedora Livinglight de color Nogal - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Cerezo Americano - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Bambú - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Oro frío - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Bronce - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Acero pulido - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Native - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Plata - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Avenue - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Club - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Park - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Square - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Brick - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight transparente personalizable - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Fumé - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Gris hielo - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Naranja Deep - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Azul Deep - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Tech - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Verde Deep - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Aguamarina - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Blanco - 7 módulos
Sin IVA
Placa embellecedora Livinglight de color Antracita - 7 módulos
Sin IVA