![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020225-LEGRAND-1000.jpg)
Placa XL³ 400 - para 1 DPX³630 (400 A) con o sin dif., fijo - Horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020222-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 400 - para 1 o 2 DPX³ 250 fijo con diferencial - Vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020207-LEGRAND-1000.jpg)
Placa XL³ 400 - para 1 DPX-IS 630 (400 A) fijo - Vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020223-LEGRAND-1000.jpg)
Placa XL³ 400 - para 1 DPX-IS 250/630 (400 A) dif., fijo - Vertical centrado
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020220-LEGRAND.jpg)
Placa de montaje XL³ 400 - para 1 o 2 DPX³ 250 o 1 DPX³ 630 fijo - Vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020221-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 400 - para 1 DPX³ 250 o 1 DPX³ 630 (400 A) fijo- Vertical
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020224-LEGRAND.jpg)
Placa de montaje versión fija XL³ 400 - para 1 DPX 250 - Horizontal
Sin IVA