![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020613-LEGRAND-1000.jpg)
Placa XL³ 800/4000 - inversor de redes motorizado ref. 4 210 58 - vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020661-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 800/4000 - DPX³ con adaptador de fijación - vertical - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020608-WEB-R.jpg)
Placa XL³ 800/4000 - DPX³ con mando rotativo- vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020611-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 800/4000 - DPX³ con adaptador de fijación - vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020617-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 DPX³ 250 - horizontal - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020615-LEGRAND-1000.jpg)
Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 DPX³ 160 - horizontal - 24 módulos
Sin IVA