-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de conector
-
Transparente
-
Bloqueable
-
Material
-
Versión de enchufe de pared
-
Bloqueable
-
Instalación de conducto
-
Anillo portador
-
Versión de enchufe de pared
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Con protección contra el polvo
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Uso
-
Categoría
-
Dimensiones
-
Dimensiones
-
Dirección de salida
-
Dimensiones
-
Tratamiento de superficie
-
DAB+
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
DAB+
-
Montaje en superfície
-
Tipo de montaje
-
Apto para alimentación remota
-
Tipo de montaje
-
Apto para alimentación remota
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Tipo de montaje
-
Número de vías de salida
-
Número de vías de salida
-
Con impresión
-
Apto para módem de cable
-
Con luz
-
Anchura del dispositivo
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Con descarga de tensión
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Banda de radiofrecuencia
-
Banda de frecuencia de SAT
-
Conexión de puesta a tierra separada
-
Montaje empotrado
-
Clase de eficiencia de apantallamiento
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Alivio de tensión del cable separado
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Tipo de montaje de conexión de blindaje
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tapa abatible
-
Con tapa abatible
-
Con tomas/acoplamientos
-
Con tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Enchufes apantallados
-
Codificación de colores
-
Carcasa apantallada
-
Abrazadera de araña
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Min. depth of built-in installation box
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Soporte del cable
-
Cubierta
-
Cubierta
-
Cubierta
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/069581-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - para bases RJ- IP 44
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-15/LG-069581L-WEB-R.jpg)
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - para bases RJ- IP 44
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/069569-LEGRAND-1000.jpg)
Toma RJ 45 Plexo categoría 6 FTP IP55 con obturador cerrado IK07 - gris/blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-070724-WEB-R.jpg)
Base TV-R-SAT Plexo componible antibacteriano - Instalación de superficie o de empotrar - blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/069558-LEGRAND-1000.jpg)
Base TV-R-SAT Plexo componible gris - con demodulador individual - Instalación de superficie o de empotrar - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069558L-WEB-R.jpg)
Base TV-R-SAT Plexo componible gris - con demodulador individual - Instalación de superficie o de empotrar - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/29-03-2024/04-30/LG-069654L-WEB-R.jpg)
Base TV/R-SAT única - Plexo componible - 1,5 dB - 2400 MHz - Instalación de superficie o de empotrar - blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/069554_pw_134797.jpg)
Base TV/R-SAT única - Plexo componible - 1,5 dB - 2400 MHz - Instalación de superficie o de empotrar - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069554L-WEB-R.jpg)
Base TV/R-SAT única - Plexo componible - 1,5 dB - 2400 MHz - Instalación de superficie o de empotrar - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069658L-WEB-R.jpg)
Base TV/R-SAT única - Plexo componible - 1,5 dB - 2400 MHz - Instalación de superficie o de empotrar - antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069568L-WEB-R.jpg)
Adaptador Plexo modular para mecanismos Osmoz - Gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069579L-WEB-R.jpg)
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - Gris - tapa transparente bloqueante
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069845L-WEB-R.jpg)
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - Antracita - tapa transparente bloqueante
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069684L-WEB-R.jpg)
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - Blanco - tapa opaca
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069587L-WEB-R.jpg)
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - Gris - tapa flexible
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069584L-WEB-R.jpg)
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - Gris - tapa opaca
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069830L-WEB-R.jpg)
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - Antracita - tapa opaca
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069695L-WEB-R.jpg)
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - Blanco - tapa transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/069580-LEGRAND-600.jpg)
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - tapa ahumada- IP 55
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069580L-WEB-R.jpg)
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - Gris - tapa transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069880L-WEB-R.jpg)
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - Antracita - tapa transparente
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/069582-LEGRAND-600.jpg)
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - sin tapa - IP 20
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069582L-WEB-R.jpg)
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - sin tapa - IP 20
Sin IVA