Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Material
-
Corriente nominal
-
Calidad del material
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Extensiones de entrada
-
Memoria de valor luminoso
-
Utilizable con botón
-
Tipo de fijación
-
Utilizable con detector de movimiento
-
Utilizable con detector de presencia
-
Utilizable con temporizador
-
Utilizable con botón de radio
-
Utilizable con botón IR
-
Acabado de superficie
-
Potencia de conmutación
-
Capacidad de conmutación HVAC
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Frecuencia
-
Consumo en modo de espera
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Tipo de carga
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Método de operación
-
Medio de programación
-
Con comando por voz
-
Programable
-
Interoperabilidad del protocolo de conexión
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Función de uso del producto
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
LEGRAND
Plexo
REF. 069586L
Interruptor sin contacto de iluminación Plexo modular
74,00 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.