-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Número de fases
-
Número de unidades
-
Assembly arrangement
-
Número de contactos inversores
-
Número de unidades
-
Voltaje nominal
-
Número de fases
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número de fases
-
Número de unidades
-
Transparente
-
Impresión/marcado
-
Intensidad nominal
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Impresión/marcado
-
Intensidad nominal
-
Abrazadera
-
Accesorio
-
Material
-
Corriente nominal
-
Bloqueable
-
Contacto de protección
-
Con fuente de luz
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Con fuente de luz
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Contacto de protección
-
Recambio
-
Contacto de protección
-
Calidad del material
-
Diámetro del orificio
-
Tipo de operación
-
Pulsador interruptor
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Pulsador interruptor
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Número de contactos activos (cuadrado)
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Sistema de conexión
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-A
-
Número de contactos giratorios
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Número de puertos USB-C
-
Tipo sin contacto
-
Número de balancines
-
Número de balancines
-
Accionado mecánicamente
-
Con luz
-
Con luz
-
Operado electrónicamente
-
Illumination
-
Illumination
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Device width
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Device width
-
Device width
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Número de tomas intercambiables
-
Sobreimpresión
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Device height
-
Altura del dispositivo
-
Device height
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Device depth
-
Profundidad del dispositivo
-
Con repetidor de señal Wi-Fi
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Con lámpara de señal
-
Con lámpara de señal
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Contactos de supervisión
-
Con protección de contacto mejorada
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Acabado de superficie
-
Con protección de contacto mejorada
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Espacio para etiqueta/superficie de impresión
-
Tipo de desbloqueo
-
Tipo de desbloqueo
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Función de iluminación
-
Función de iluminación
-
Función de iluminación
-
Tipo de conexión del circuito auxiliar
-
Protección contra sobretensiones
-
Color metálico
-
Con tapa abatible
-
Dispositivo de corriente residual
-
Con microfusión
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Mecanismo de expulsión
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (planos)
-
Instalación aislada
-
Instalación aislada
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Con iluminación funcional
-
Número de botones
-
Con iluminación orientable
-
Interruptor de calefacción
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Interruptor de la lavadora
-
Compatible con Google Assistant
-
Fuente de alimentación especial
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Con función de bucle
-
Con función de bucle
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Inserto central girado
-
Grado de protección (IP), enchufe conectado
-
Con altavoz bluetooth incorporado
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Frecuencia
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Precableado
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
-
Soporte del cable
-
Soporte del cable
-
Cubierta
-
Cubierta
-
Objeto conectado
-
Iluminación
-
Iluminación
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-069728-WEB-R.jpg)
Pulsador de emergencia monobloc Plexo – con desbloqueo con llave
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069706-LEGRAND-1000.jpg)
Interruptor de llave Plexo monobloc de superficie, gris para bombín europeo - 10A - 250V
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/069727-LEGRAND-600.jpg)
Pulsador de emergencia monobloc Plexo – parada por golpe de puño
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069743L-WEB-R.jpg)
Base de corriente Plexo IP 55 - 16A - 3x2P+T - instalación en superficie horizontal - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-069703-WEB-R.jpg)
Base de corriente Plexo IP 55 - 16A - 3x2P+T - instalación en superficie horizontal - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-069758-WEB-R.jpg)
Conmutador doble mecanismo directo motor/persianas Plexo monobloc blanco con 3 posiciones
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/091657-LEGRAND-1000.jpg)
Base mural de superficie estanca Plexo 20A - 3P+N+T - IP55 - IK08 - con tapa - 90x90 - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-069769-WEB-R.jpg)
Doble pulsador de control de caja de automatismo de persiana Plexo monobloc blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-069718-WEB-R.jpg)
Conmutador doble mecanismo directo motor/persianas Plexo monobloc gris con 3 posiciones
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-091656-WEB-R.jpg)
Base mural de superficie estanca Plexo 20A - 3P+T - IP55 - IK08 - con tapa - 90x90 - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-069729-WEB-R.jpg)
Doble pulsador de control de caja de automatismo de persiana Plexo monobloc gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-091655-WEB-R.jpg)
Base mural de superficie estanca Plexo 20A - 2P+T - IP55 - IK08 - con tapa - 90x90 - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-069795-WEB-R.jpg)
Bombín europeo - con 3 llaves - para programas Plexo y Mosaic
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-07-2024/05-30/LG-069772L-WEB-R.jpg)
Base de corriente monobloc Plexo IP 55 - 16A - 2x2P+T - instalación en superficie horizontal - blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-07-2024/05-30/LG-069744L-WEB-R.jpg)
Base de corriente monobloc Plexo IP 55 - 16A - 2x2P+T - instalación en superficie vertical - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-069702-WEB-R.jpg)
Base de corriente Plexo IP 55 - 16A - 2x2P+T - instalación en superficie horizontal - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-069704-WEB-R.jpg)
Base de corriente Plexo IP 55 - 16A - 2x2P+T - instalación en superficie vertical - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069756-LEGRAND-600.jpg)
Cruzamiento Plexo IP 55 - 10AX - 250V~ - instalación en superficie - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-07-2024/05-30/LG-069742L-WEB-R.jpg)
Base de corriente monobloc Plexo IP 55 - 16A - 2x2P+T - instalación en superficie horizontal - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/069716-LEGRAND-600.jpg)
Cruzamiento Plexo IP 55 - 10AX - 250V~ - instalación en superficie - gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069711L-WEB-R.jpg)
Cruzamiento Plexo IP 55 gris - 10AX - 250V~ - monobloc de superficie
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069726L-WEB-R.jpg)
Interruptor con piloto bipolar Plexo - monobloc de superficie - 10 AX
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-069765-WEB-R.jpg)
Doble pulsador Plexo monobloc de superficie blanco - 10 A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/12-01-2024/04-30/LG-069712L-WEB-R.jpg)
Conmutador 24V con piloto Plexo monobloc de superficie gris
Sin IVA